Spirallindade slangskydd för gruvsäkerhet. Flamskyddande och antistatiska egenskaper är godkända, vilket gör den idealisk för underjordiska tillämpningar. Utformad för att skydda hydraul-, pneumatik- och elslangar från krossning, slitage och nötning. Har ett starkt återställningsminne för att öka slangens täckning och överlägsen prestanda mot krossning. Idealisk för omlindning av enstaka eller flera slangbuntar.
Material: HDPE Färg: Grå, Svart Serienummer: SR1081
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | D | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 234,9563 kr - 2 589,2207 kr | 72 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
| 8 337,0197 kr - 8 337,0197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
| 1 077,7123 kr - 1 127,5806 kr | 23 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
| 771,8094 kr - 898,5731 kr | 3 I lager |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
| 3 382,8897 kr - 3 382,8897 kr | 45 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
| 1 222,3282 kr - 1 416,6155 kr | 15 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
| 7 333,8661 kr - 7 333,8661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
| 4 642,9744 kr - 4 642,9744 kr | 17 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta