Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, KolstålFärg: Naturfärgad, Vit, Materialets flamsäkerhetsklass: Series Code:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
17SPRINGW200 | 0,2928 kr - 0,3616 kr | 3903 I lager |
0.173 in
4.39 mm
|
0.297 in
7.54 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
0,5059 kr - 0,6246 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,4117 kr - 0,5083 kr | 2772 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,3141 kr - 0,3877 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,9703 kr - 1,1979 kr | 29998 I lager |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,9007 kr - 1,112 kr | 376 I lager |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,5085 kr - 0,6278 kr | 784 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,3353 kr - 0,414 kr | 11577 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
18,6856 kr - 20,7773 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
16,8728 kr - 18,6856 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
17,9884 kr - 20,0801 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
19,3829 kr - 21,4745 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
1218155 | 15,8967 kr - 17,7095 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
|
15,8967 kr - 17,7095 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
18,1279 kr - 20,2195 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
16,4545 kr - 18,1279 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
16,4545 kr - 18,2673 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
18,8251 kr - 21,0562 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
28,4468 kr - 31,6541 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
29,8413 kr - 33,3274 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.