Meny Sök

Fjäderbricka 4.39 mm 7.54 mm 0.7 mm Acetal

Spring Washer made from Acetal and featuring a 7.5 mm | 0.297 in Outside Diameter, 4.4 mm | 0.173 in Inside Diameter and 0.7 mm | 0.028 inThickness. This item is compatible with #8 screws sizes.
Artikelnummer:

17SPRINGW200

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,3616 kr
5000 - 19999 0,3254 kr
20000 + 0,2928 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

361,60 kr

1000 x 0,3616 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ytterdiameter 7.54 mm
Innerdiameter 4.39 mm
Tjocklek 0.7 mm
Material Acetal

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss