Meny Sök

Regelspärr med kompression 16.2 mm 13.5 mm Zinklegering

Artikelnummer:

140124503E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 68,3756 kr
100 - 499 48,8398 kr
500 + 43,9557 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

68,38 kr

1 x 68,3756 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Zinklegering
Regelmaterial Stål
Höljets material Zamak
Spärrmodell Minikompressionslås
Handtagstyp Handtag som kräver verktyg
Nyckeltyp Skårad nyckel
Monteringshålets längd 16.2 mm
Låsområde 22.4 - 25.6 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Höljets diameter 21.0 mm
Hylsans höjd 21.5 mm
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets bredd 13.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss