Det ställbara mini-kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 4 mm kompression och levereras med en tätande packning. De har en enkel justering av greppområdet och är perfekt för tillämpningar med begränsad yta. Passande nycklar säljes separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagstyp | Hylsans höjd | Regelmaterial | Minsta grepp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161,3383 kr - 225,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stål
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
161,3383 kr - 225,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stål
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
161,3383 kr - 225,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.118 in
28.4 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stål
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
49,7445 kr - 69,6424 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.118 in
28.4 mm
|
Vingvred
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
161,3383 kr - 225,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
Handtag med 4 mm insexspår
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
182,0097 kr - 254,8136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
Handtag med 4 mm insexspår
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
327,9592 kr - 327,9592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
327,9592 kr - 327,9592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
327,9592 kr - 327,9592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.882 in
22.4 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
163,7374 kr - 229,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
161,3383 kr - 225,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
327,9592 kr - 327,9592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.118 in
28.4 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
327,9592 kr - 327,9592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
327,9592 kr - 327,9592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Rostfritt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
161,3383 kr - 225,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.433 in
36.4 mm
|
Handtag med 4 mm insexspår
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
161,3383 kr - 225,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
Handtag med nyckel
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stål
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
54,3356 kr - 76,0698 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.756 in
19.2 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
161,3383 kr - 225,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.882 in
22.4 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stål
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
163,7374 kr - 229,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.882 in
22.4 mm
|
Rörformigt handtag med nyckel
|
0.854 in
21.7 mm
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
161,3383 kr - 225,8736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
Handtag som kräver verktyg
|
0.846 in
21.5 mm
|
Stål
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.