Meny Sök

Kompressionslås, Mini Utan nyckel 19.2 mm

Artikelnummer:

140124505E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 229,2323 kr
100 + 163,7374 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

229,23 kr

1 x 229,2323 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Spärrmodell Minikompressionslås
Handtagstyp Handtag som kräver verktyg
Nyckeltyp Utan nyckel
Monteringshålets längd 16.0 mm
Låsområde 16.0 - 19.2 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Hylsans höjd 21.7 mm
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets bredd 13.5 mm

Produkten 140124505E ersätter:

Nyckellås Skårad nyckel 39.6 mm Kromad pressgjuten zinklegering
Artikelnummer: 496211

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss