Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 225,8736 kr |
100 + | 161,3383 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Slutför | Svart pulverlackering |
Material, spärr | Zinklegering |
Regelmaterial | Kromad pressgjuten zinklegering |
Höljets material | Kromad pressgjuten zinklegering |
Spärrmodell | Small Compression Latches |
Handtagstyp | Handtag med 4 mm insexspår |
Nyckeltyp | Sexkantsnyckel, 4,0 mm |
Monteringshålets längd | 16.2 mm |
Monteringshålets längd | 0.638 in |
Låsområde | 25.2 - 30.4 mm |
Låsområde | 0.992 - 1.197 in |
Maximal kompression | 4.0 mm |
Maximal kompression | 0.157 in |
Höljets diameter | 21.0 mm |
Höljets diameter | 0.827 in |
Hylsans höjd | 21.7 mm |
Hylsans höjd | 0.854 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Monteringshålets bredd | 13.5 mm |
Monteringshålets bredd | 0.531 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.