Meny Sök

Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 19.2 mm

Artikelnummer:

140129305E

104 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 76,0698 kr
100 + 54,3356 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

76,07 kr

1 x 76,0698 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Spärrmodell Minikompressionslås
Handtagstyp Rörformigt handtag med nyckel
Nyckeltyp Rörformig nyckel
Monteringshålets längd 16.0 mm
Låsområde 16.0 - 19.2 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Hylsans höjd 21.7 mm
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets bredd 13.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss