Meny Sök

Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 46.0 mm

Artikelnummer:

140129307E

148 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 229,2323 kr
100 + 163,7374 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

229,23 kr

1 x 229,2323 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Spärrmodell Compression
Handtagstyp Rörformigt handtag med nyckel
Nyckeltyp Rörformig nyckel
Monteringshålets längd 16.2 mm
Låsområde 9.6 - 46.0 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Höljets diameter 23.0 mm
Hylsans höjd 21.7 mm
Commodity Code 8301300000
Monteringshålets bredd 13.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss