Meny Sök

Kompressionslås, Mini Utan nyckel 28.4 mm

Artikelnummer:

140129402E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 69,6424 kr
100 + 49,7445 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

69,64 kr

1 x 69,6424 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Kromad pressgjuten zinklegering
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Spärrmodell Small Compression Latch
Handtagstyp Vingvred
Nyckeltyp Utan nyckel
Monteringshålets längd 16.0 mm
Låsområde 25.2 - 28.4 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Hylsans höjd 21.7 mm
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets bredd 13.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss