Meny Sök

Regelspärr med kompression 16.0 mm 13.5 mm Zinklegering

Artikelnummer:

140129404E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 87,0198 kr
100 - 499 62,157 kr
500 + 55,9413 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

87,02 kr

1 x 87,0198 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Zinklegering
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Spärrmodell Minikompressionslås
Handtagstyp Vingvred
Nyckeltyp Utan nyckel
Monteringshålets längd 16.0 mm
Låsområde 19.2 - 22.4 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Hylsans höjd 21.7 mm
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets bredd 13.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss