Meny Sök

Kompressionslås, Mini Sexkantsnyckel, 4,0 mm 12.8 mm

Artikelnummer:

140406407E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 203,8636 kr
5 + 183,4772 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

203,86 kr

1 x 203,8636 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material, spärr Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Spärrmodell Compression Latch
Handtagstyp Handtag med nyckel
Nyckeltyp Sexkantsnyckel, 4,0 mm
Monteringshålets längd 16.2 mm
Låsområde 9.6 - 12.8 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Hylsans höjd 21.5 mm
Commodity Code 7326909890
Monteringshålets bredd 13.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss