Meny Sök

Kompressionslås, Mini Rörformig nyckel 22.4 mm

Artikelnummer:

140409304E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 327,9592 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

327,96 kr

1 x 327,9592 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material, spärr Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Spärrmodell Compression Latch
Handtagstyp Rörformigt handtag med nyckel
Nyckeltyp Rörformig nyckel
Monteringshålets längd 16.2 mm
Låsområde 19.2 - 22.4 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Hylsans höjd 21.5 mm
Commodity Code 7326909890
Monteringshålets bredd 13.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss