Meny Sök

Regelspärr med kompression 41.0 mm 58.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Dessa justerbara svarta kompressionslås har T-handtag. Den extra kompressionen möjliggör en säkrare tätning där IP/NEMA-prestanda krävs. Möjliggör förbättrad isolering mot ljud och vibrationer.
Artikelnummer:

2402110001E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 168,4113 kr
25 - 124 120,2938 kr
125 + 108,2644 kr
Standardförpackning:

Totalpris:

168,41 kr

1 x 168,4113 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 33.0 mm
Låsområde 41.0 - 58.0 mm
Hylsans höjd 46.0 mm
Maximal kompression 6.0 mm
Inkluderar Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Inriktning vid montering Universell
Spärrmodell Compression Latch
Nyckeltyp Utan nyckel

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss