Meny Sök

Ställbara T-handtag med kompression

I lager

Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
17 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Regellängd Hylsans höjd Nyckeltyp Minsta grepp Köp
Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
33.0 mm
46.0 mm
Utan nyckel
41.0 mm
319,6932 kr - 447,5705 kr 33 I lager
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
271,1697 kr - 379,6375 kr 396 I lager
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
319,6932 kr - 447,5705 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
115,2763 kr - 179,3185 kr 18 I lager
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
271,1697 kr - 379,6375 kr 109 I lager
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
319,6932 kr - 447,5705 kr 50 I lager
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
319,6932 kr - 447,5705 kr 9 I lager
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
271,1697 kr - 379,6375 kr 133 I lager
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
271,1697 kr - 379,6375 kr 50 I lager
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
118,0276 kr - 183,5985 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
319,6932 kr - 447,5705 kr 32 I lager
72.0 mm
32.0 mm
27.0 mm
271,1697 kr - 379,6375 kr 69 I lager
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
132,5651 kr - 206,2125 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
32.0 mm
13.5 mm
319,6932 kr - 447,5705 kr 139 I lager
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
118,0318 kr - 183,605 kr 46 I lager
58.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
Regelspärr med kompression 41.0 mm 58.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20066567


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Låsområde
    41.0 - 58.0 mm
  • Hylsans höjd
    46.0 mm
  • Maximal kompression
    6.0 mm
  • Inkluderar
    Kam ingår. Två nycklar medföljer respektive regel
T-handtagssregel 41.0 mm 58.0 mm

20066178

Prisintervall
447,5705 kr - 319,6932 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    41.0 - 58.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301300000
T-handtagssregel 27.0 mm 72.0 mm

20066512

Prisintervall
379,6375 kr - 271,1697 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    27.0 - 72.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    620.7303 SEK
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel

20065812

Prisintervall
447,5705 kr - 319,6932 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    13.5 - 85.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    732.454 SEK
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel 13.5 mm 85.0 mm

20065829

Prisintervall
179,3185 kr - 115,2763 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    13.5 - 85.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    732.454 SEK
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel 13.5 mm 85.0 mm

20066482

Prisintervall
379,6375 kr - 271,1697 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    13.5 - 85.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    620.7303 SEK
  • Commodity Code
    7907000090
T-handtagssregel 27.0 mm 72.0 mm

20065973

Prisintervall
447,5705 kr - 319,6932 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    27.0 - 72.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    732.454 SEK
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel 27.0 mm 72.0 mm

20065997

Prisintervall
447,5705 kr - 319,6932 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    27.0 - 72.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    732.454 SEK
  • Commodity Code
    8301409000
Regelspärr med kompression 27.0 mm 72.0 mm

20066543

Prisintervall
379,6375 kr - 271,1697 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    27.0 - 72.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    620.7303 SEK
  • Commodity Code
    7907000090
T-handtagssregel 27.0 mm 72.0 mm

20066536


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    27.0 - 72.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel 13.5 mm 85.0 mm

20066499

Prisintervall
379,6375 kr - 271,1697 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    13.5 - 85.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    620.7303 SEK
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel 13.5 mm 85.0 mm

20065805

Prisintervall
183,5985 kr - 118,0276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    13.5 - 85.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel 27.0 mm 72.0 mm

20065966

Prisintervall
447,5705 kr - 319,6932 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    27.0 - 72.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    732.454 SEK
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel 41.0 mm 58.0 mm

20066574

Prisintervall
379,6375 kr - 271,1697 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    41.0 - 58.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel 13.5 mm 85.0 mm

20065836

Prisintervall
206,2125 kr - 132,5651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    13.5 - 85.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
T-handtagssregel 41.0 mm 58.0 mm

20066161

Prisintervall
447,5705 kr - 319,6932 kr

Lagernivåer
139 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    41.0 - 58.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
T-handtagssregel 41.0 mm 58.0 mm

20066192

Prisintervall
183,605 kr - 118,0318 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Låsområde
    41.0 - 58.0 mm
  • Hylsans höjd
    32.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    732.454 SEK
  • Commodity Code
    8301409000