Meny Sök

T-handtagssregel Nyckel CH751 27.0 mm 72.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Justerbart kompressionslås med T-handtag är handmanövrerat och justerbart. Ger 6 mm förinställd kompression och har en tätningsprofil i gummi.
Artikelnummer:

2402110702E

20 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 421,8781 kr
25 + 301,3415 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

421,88 kr

1 x 421,8781 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 33.0 mm
Låsområde 27.0 - 72.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Maximal kompression 6.0 mm
Pris/st. inkl. Moms 732.454 SEK
Inkluderar Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp T-handtag med nyckel
Spärrmodell Compression Latch
Nyckeltyp Nyckel CH751
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss