Meny Sök

T-handtagssregel Nyckel CH751 13.5 mm 85.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Justerbart kompressionslås med T-handtag är handmanövrerat och justerbart. Ger 6 mm förinställd kompression och har en tätningsprofil i gummi.
Artikelnummer:

2402110703E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 173,0591 kr
25 - 124 123,6136 kr
125 + 111,2522 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

173,06 kr

1 x 173,0591 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 33.0 mm
Låsområde 13.5 - 85.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Maximal kompression 6.0 mm
Inkluderar Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Inriktning vid montering Universell
Handtagstyp T-handtag med nyckel
Spärrmodell Compression Latch
Nyckeltyp Nyckel CH751
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss