Meny Sök

T-handtagssregel Utan nyckel 13.5 mm 85.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

Justerbart kompressionslås med T-handtag är handmanövrerat och justerbart. Ger 6 mm förinställd kompression och har en tätningsprofil i gummi.
Artikelnummer:

2404110003E

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 357,8447 kr
25 + 255,6034 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

357,84 kr

1 x 357,8447 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Regellängd 33.0 mm
Låsområde 13.5 - 85.0 mm
Hylsans höjd 32.0 mm
Maximal kompression 6.0 mm
Pris/st. inkl. Moms 620.7303 SEK
Inkluderar Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Inriktning vid montering Universell
Spärrmodell Compression Latch
Nyckeltyp Utan nyckel
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss