Insexställskruvar kan dras åt och lossas med en insexnyckel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Kompatibel storlek, sexkantsnyckel | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,9688 kr - 80,478 kr | 65 I lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 85,5079 kr - 92,6089 kr | 6 I lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 92,461 kr - 100,4496 kr | 95 I lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 96,7512 kr - 105,1836 kr | 9 I lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 102,2249 kr - 110,9532 kr | 1063 I lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 77,6672 kr - 84,1765 kr | 20 I lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 82,993 kr - 90,3899 kr | 75 I lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 88,4667 kr - 96,1594 kr | 35 I lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 94,828 kr - 103,1125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 99,7099 kr - 108,2903 kr | 455 I lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 93,7924 kr - 101,929 kr | 106 I lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 98,6744 kr - 107,2547 kr | 15 I lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 102,6687 kr - 111,6929 kr | 29 I lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 143,0556 kr - 155,3345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 76,9275 kr - 83,5847 kr | 20 I lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 86,5435 kr - 94,0883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 78,7028 kr - 85,6559 kr | 95 I lager |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 84,7682 kr - 92,0172 kr | 205 I lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 88,9105 kr - 96,7512 kr | 25 I lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
| 104,0001 kr - 113,0243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Huvud sexkantigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta