Meny Sök

Ställskruvar - Plast med spår

I lager

Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.

Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.

  • Korrosionsbeständiga och motstår de flesta kemikalier
  • Använd standard DIN 551 endast för vägledning
  • Måttoleranser enligt NFE 25-125, DIN 912
  • Flambeständighet: UL94 V2.


Serienummer: SR1957

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Köp
0,4188 kr - 0,517 kr 37572 I lager
M4
6.0 mm
0,4268 kr - 0,5271 kr 2000 I lager
M4 x 0.7
16.0 mm
0,4251 kr - 0,5248 kr 3357 I lager
M4 x 0.7
12.0 mm
0,6448 kr - 0,7961 kr 1000 I lager
M5 x 0.8
25.0 mm
0,7475 kr - 0,9229 kr 5018 I lager
M4
30.0 mm
2,2931 kr - 2,831 kr 3950 I lager
M10
16.0 mm
1,0922 kr - 1,3485 kr 1071 I lager
M6 x 1.0
60.0 mm
2,1238 kr - 2,622 kr 6992 I lager
M8 x 1.25
8.0 mm
2,3246 kr - 2,8698 kr 1500 I lager
M8
50.0 mm
0,5282 kr - 0,5282 kr 48755 I lager
M5 x 0.8
8.0 mm
0,6855 kr - 0,8464 kr 1816 I lager
M6 x 1.0
8.0 mm
0,689 kr - 0,8505 kr 17500 I lager
M5 x 0.8
30.0 mm
0,4323 kr - 0,5337 kr 4276 I lager
M4 x 0.7
25.0 mm
0,4196 kr - 0,5181 kr 6000 I lager
M4 x 0.7
8.0 mm
0,4215 kr - 0,5203 kr 31754 I lager
M4
10.0 mm
0,4305 kr - 0,5314 kr 2323 I lager
M4
20.0 mm
2,3714 kr - 2,9277 kr 4157 I lager
M10
20.0 mm
3,1965 kr - 3,9463 kr 1260 I lager
M10 x 1.5
60.0 mm
1,123 kr - 1,3865 kr 1396 I lager
M6 x 1.0
50.0 mm
2,1742 kr - 2,6842 kr 5032 I lager
M8 x 1.25
20.0 mm
  • av 4
Inställningsskruv M4 0.7 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10297162

Prisintervall
0,517 kr - 0,4188 kr

Lagernivåer
37572 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10297209

Prisintervall
0,5271 kr - 0,4268 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10297193

Prisintervall
0,5248 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
3357 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297759

Prisintervall
0,7961 kr - 0,6448 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 0.7 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297230

Prisintervall
0,9229 kr - 0,7475 kr

Lagernivåer
5018 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M10 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10299258

Prisintervall
2,831 kr - 2,2931 kr

Lagernivåer
3950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10298473

Prisintervall
1,3485 kr - 1,0922 kr

Lagernivåer
1071 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298893

Prisintervall
2,622 kr - 2,1238 kr

Lagernivåer
6992 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M8 1.25 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10298923

Prisintervall
2,8698 kr - 2,3246 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M5 x 0.8 0.8 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10310755

Prisintervall
0,5282 kr - 0,5282 kr

Lagernivåer
48755 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298442

Prisintervall
0,8464 kr - 0,6855 kr

Lagernivåer
1816 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297766

Prisintervall
0,8505 kr - 0,689 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297223

Prisintervall
0,5337 kr - 0,4323 kr

Lagernivåer
4276 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 x 0.7 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10297179

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4196 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M4 0.7 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10297186

Prisintervall
0,5203 kr - 0,4215 kr

Lagernivåer
31754 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M4 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10297216

Prisintervall
0,5314 kr - 0,4305 kr

Lagernivåer
2323 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M10 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10299265

Prisintervall
2,9277 kr - 2,3714 kr

Lagernivåer
4157 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Skruvtyp
    Inställningsskruv
Inställningsskruv M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10299289

Prisintervall
3,9463 kr - 3,1965 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M6 x 1.0 1.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10298466

Prisintervall
1,3865 kr - 1,123 kr

Lagernivåer
1396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Inställningsskruv M8 x 1.25 1.25 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10298916

Prisintervall
2,6842 kr - 2,1742 kr

Lagernivåer
5032 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790