Meny Sök

Stropp 200.0 mm 2 öglor 30.0 mm

Denna stropp är gjord av rostfritt stål belagt med klar PVC och har öglor på båda sidor. Används för att hålla fast exempelvis fästelement, släpvagnar och lastbilar.
Artikelnummer:

1337529

56 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 88,5099 kr
50 - 99 59,9813 kr
100 - 499 56,081 kr
500 + 54,241 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

885,10 kr

10 x 88,5099 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Diameter, överdragen kabel 3.00 mm
Kabellängd 200.0 mm
Hålstorlek 30.0 mm
Kabelmaterial Rostfritt stål
Beläggningsmaterial Plast
Ändmaterial Rostfritt stål
Ändtyp 2 Loop
Modell Type A
Typ Retaining Cable
Commodity Code 7312102000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss