Meny Sök

Maskeringsslangar 7.3 mm 1.52 mm Gul

This yellow flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 5.0-7.0 mm. It is supplied in one meter length.
Artikelnummer:

1255014

27 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 599,0965 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

599,10 kr

1 x 599,0965 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 7.3 mm
WT 1.52 mm
Rullängd 25.0 m
Färg Gul
Material Silikon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss