Meny Sök

Stjärnformad maskeringsslang

I lager

Masking Star Tubes har en stjärnformad form som är lämplig för långa dubbar och stift. Flexibiliteten gör den lätt att sätta i och ta ur. Passar över gängade bultar, ogängade rör och andra oregelbundna former.

  • En maskeringslösning som är perfekt för långa pinnbultar och distanser, där kåpor är för korta.
  • Flexibla och passar enkelt på snäva diametrar.
  • Passar över gängade pinnbultar, icke-gängade rör eller oregelbundna former.
Material: Silikon Färg: Grön, Blå, Vit, Gul, Röd Serienummer: SR1051

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Färg Rullängd Material d1 WT Köp
635,5816 kr - 635,5816 kr 3 I lager
4.8 mm
Gul
Silikon
7.3 mm
1.52 mm
809,9239 kr - 809,9239 kr 5 I lager
6.5 mm
Vit
Silikon
9.5 mm
1.52 mm
14 232,7833 kr - 14 232,7833 kr 37 I lager
2.8 mm
Röd
Silikon
5.3 mm
1.52 mm
1 740,141 kr - 1 740,141 kr 63 I lager
10.7 mm
Grön
25.0 m
Silikon
14.0 mm
1.52 mm
1 468,4289 kr - 1 468,4289 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5 mm
Blå
Silikon
11.5 mm
1.52 mm
Stjärnformad maskeringsslang (ID) (L) Gul Silikon

10203484

Prisintervall
635,5816 kr - 635,5816 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.3 mm
  • d2
    4.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    Silikon
Stjärnformad maskeringsslang (ID) (L) Vit Silikon

10203491

Prisintervall
809,9239 kr - 809,9239 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    6.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Silikon
Stjärnformad maskeringsslang (ID) (L) Röd Silikon

10203477

Prisintervall
14 232,7833 kr - 14 232,7833 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • d2
    2.8 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Färg
    Röd
  • Material
    Silikon
Stjärnformad maskeringsslang 14.0 mm (ID) 25.0 m (L) Grön Silikon

10203514

Prisintervall
1 740,141 kr - 1 740,141 kr

Lagernivåer
63 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Färg
    Grön
Stjärnformad maskeringsslang (ID) (L) Blå Silikon

10203507

Prisintervall
1 468,4289 kr - 1 468,4289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    8.5 mm
  • WT
    1.52 mm
  • Färg
    Blå
  • Material
    Silikon