Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Blanka

I produktion

Våra välvda blanka vred är perfekta för många olika tillämpningar, från tillverkningsutrustning för metall till utställningsmöbler, och finns i många olika storlekar och varianter. De stjärnformade sidorna är enkla att greppa.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängans material Total höjd Köp
214,4763 kr - 492,4104 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
Mässing
33.0 mm
278,5266 kr - 306,5268 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Mässing
40.0 mm
258,7594 kr - 279,4786 kr Fråga angående leveranstidhär
99.0 mm
Stål
44.0 mm
110,6862 kr - 253,8166 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
Stål
33.0 mm
Stjärnformat vred 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Svart

10188750

Prisintervall
492,4104 kr - 214,4763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Ej borrat (mässingsnav)
  • Typ av montage
    Blank
  • Knoppdiameter
    70.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm
Stjärnformat vred 80.0 mm Non Threaded 40.0 mm PA Svart

10188774

Prisintervall
306,5268 kr - 278,5266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Ej borrat (mässingsnav)
  • Typ av montage
    Blank
  • Knoppdiameter
    80.0 mm
  • Basens höjd
    15.0 mm
Stjärnformat vred 99.0 mm Non Threaded 44.0 mm PA Svart

10188675

Prisintervall
279,4786 kr - 258,7594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Ej borrat
  • Typ av montage
    Blank
  • Knoppdiameter
    99.0 mm
  • Basens höjd
    14.0 mm
Stjärnformat vred 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Svart

10188743

Prisintervall
253,8166 kr - 110,6862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Ej borrat (stålnav)
  • Typ av montage
    Blank
  • Knoppdiameter
    70.0 mm
  • Basens höjd
    12.0 mm