Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Antal lober | Gängstorlek | Färg | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,9972 kr - 53,9972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 93,4698 kr - 93,4698 kr | 51 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Svart
|
PP
|
||
| 103,3322 kr - 103,3322 kr | 20 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Svart
|
PP
|
||
| 19,1744 kr - 43,6687 kr | 75 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
||
| 400 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
|||
| 15,6124 kr - 54,617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Svart
|
Nylon
|
||
| 64,8552 kr - 64,8552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 66,7751 kr - 66,7751 kr | 151 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 128,1868 kr - 128,1868 kr | 50 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Svart
|
PP
|
||
| 178,1317 kr - 180,8389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Krom
|
PA
|
||
| 236,2268 kr - 239,7773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Krom
|
PA
|
||
| 18,5999 kr - 65,1802 kr | 450 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
||
| 37,1297 kr - 37,1297 kr | 14 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Svart
|
PP
|
||
| 21,2283 kr - 48,324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
M8
|
Svart
|
Nylon
|
||
| 38,0677 kr - 53,2948 kr | 507 I lager |
|
4
|
M10
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 25,3183 kr - 88,4809 kr | 373 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 3,5476 kr - 12,5003 kr | 2700 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
3
|
M6
|
Svart
|
PP
|
||
| 67,1579 kr - 114,325 kr | 302 I lager |
|
4
|
M16
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 51,2891 kr - 116,5461 kr | 250 I lager |
|
4
|
M12
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
| 118,7393 kr - 118,7393 kr | 91 I lager |
|
4
|
M12
|
Svart
|
Fenolplast
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta