Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,7013 kr - 28,7013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hona
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenolplast
|
||
51,4864 kr - 51,4864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Hona
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenolplast
|
||
13,9168 kr - 13,9168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Hane
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
22,8735 kr - 22,8735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Hona
|
|
TPE
|
||
25,7852 kr - 25,7852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Hona
|
|
TPE
|
||
42,56 kr - 42,56 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Hona
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
6,2005 kr - 6,2005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Hona
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
18,7465 kr - 65,5326 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Hona
|
|
Fenolplast
|
||
66,8202 kr - 151,8721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Hona
|
|
Fenolplast
|
||
26,1155 kr - 26,1155 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M6
|
Hona
|
|
Fenolplast
|
||
33,2232 kr - 33,2232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Hona
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenolplast
|
||
53,7744 kr - 53,7744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Hona
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenolplast
|
||
17,6675 kr - 17,6675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Hona
|
|
PA
|
||
20,0335 kr - 20,0335 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Hona
|
|
TPE
|
||
37,7941 kr - 37,7941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Hona
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
39,9091 kr - 39,9091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Hona
|
|
TPE
|
||
35,8824 kr - 50,2354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Hona
|
|
Fenolplast
|
||
23,865 kr - 83,4017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M8
|
Hona
|
|
Fenolplast
|
||
105,7512 kr - 105,7512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M10
|
Hona
|
|
Fenolplast
|
||
26,6029 kr - 26,6029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Hona
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenolplast
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.