Meny Sök

Stödkrokar

I lager

Support Wire-krokar är användbara för att kontrollera laster i olika applikationer, t.ex. färgbehandling och materialhantering. Perfekt för tuffa tillämpningar. De är motståndskraftiga mot korrosion.Trådkrokar används för att hantera laster för en mängd tillämpningar.Idealiska för målningsarbeten, ytbehandling och materialhantering.Kan återanvändas Material: Järn, Stål Färg: Naturfärgad, Serienummer: SR1087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form L Material W Typ WD Köp
0,8582 kr - 0,9014 kr 11250 I lager
CV-formad
150.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
0,5372 kr - 0,5624 kr 10000 I lager
CV-formad
75.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
0,6547 kr - 0,7627 kr 14500 I lager
CV-formad
75.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
1,3124 kr - 1,3845 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
4 – Extra kraftigt
3.0 mm
0,5112 kr - 0,5372 kr 200 I lager
CV-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
1
1.5 mm
0,6143 kr - 0,6417 kr 10000 I lager
CV-formad
60.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
0,9952 kr - 1,1618 kr 5000 I lager
CV-formad
200.0 mm
Järn
20.0 mm
1
2.0 mm
0,8941 kr - 0,9374 kr 2500 I lager
CV-formad
150.0 mm
Järn
30.0 mm
2
2.0 mm
0,6143 kr - 0,713 kr 5000 I lager
C-formad
100.0 mm
Järn
20.0 mm
3
1.5 mm
0,9014 kr - 0,9591 kr 4900 I lager
C-formad
150.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
1,9038 kr - 2,0119 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
200.0 mm
Järn
30.0 mm
4 – Extra kraftigt
3.0 mm
0,7009 kr - 0,7428 kr Fråga angående leveranstidhär
C-formad
75.0 mm
Järn
20.0 mm
3
2.0 mm
0,786 kr - 0,822 kr 5000 I lager
C-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
4 – Extra kraftigt
2.0 mm
1,4711 kr - 1,5432 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
150.0 mm
Järn
20.0 mm
1
3.0 mm
1,2547 kr - 1,3124 kr Fråga angående leveranstidhär
CV-formad
100.0 mm
Järn
30.0 mm
2
3.0 mm
2,4645 kr - 2,7383 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
1.5 mm
1,5965 kr - 1,774 kr 25 I lager
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
0,5497 kr - 0,6787 kr 14500 I lager
Platt S-formad
100.0 mm
Stål
25.0 mm
5
0.9 mm
1,0644 kr - 1,1826 kr 125 I lager
Platt S-formad
150.0 mm
Stål
25.0 mm
5
2.0 mm
2,6026 kr - 2,8917 kr 1250 I lager
Platt S-formad
200.0 mm
Stål
25.0 mm
5
3.0 mm
  • av 3
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Järn

10339817

Prisintervall
0,9014 kr - 0,8582 kr

Lagernivåer
11250 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 75.0 mm Järn

10339787

Prisintervall
0,5624 kr - 0,5372 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 75.0 mm Järn

10339800

Prisintervall
0,7627 kr - 0,6547 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 100.0 mm Järn

10206560

Prisintervall
1,3845 kr - 1,3124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 1.5 mm 60.0 mm Järn

10206430

Prisintervall
0,5372 kr - 0,5112 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 60.0 mm Järn

10206454

Prisintervall
0,6417 kr - 0,6143 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 200.0 mm Järn

10206478

Prisintervall
1,1618 kr - 0,9952 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Järn

10206492

Prisintervall
0,9374 kr - 0,8941 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 1.5 mm 100.0 mm Järn

10206515

Prisintervall
0,713 kr - 0,6143 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 150.0 mm Järn

10206546

Prisintervall
0,9591 kr - 0,9014 kr

Lagernivåer
4900 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 3.0 mm 200.0 mm Järn

10206577

Prisintervall
2,0119 kr - 1,9038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 3 2.0 mm 75.0 mm Järn

10206522

Prisintervall
0,7428 kr - 0,7009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Allt material
    Koppardraget järn
C-formade runda trådkrokar 4 2.0 mm 100.0 mm Järn

10206553

Prisintervall
0,822 kr - 0,786 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4 – Extra kraftigt
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 150.0 mm Järn

10206485

Prisintervall
1,5432 kr - 1,4711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Allt material
    Koppardraget järn
CV-formade runda trådkrokar 3.0 mm 100.0 mm Järn

10206508

Prisintervall
1,3124 kr - 1,2547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Allt material
    Koppardraget järn
S-formade runda trådkrokar 1.5 mm 150.0 mm Stål

10253885

Prisintervall
2,7383 kr - 2,4645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 150.0 mm Stål

10253939

Prisintervall
1,774 kr - 1,5965 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 0.9 mm 100.0 mm Stål

10253861

Prisintervall
0,6787 kr - 0,5497 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 2.0 mm 150.0 mm Stål

10253908

Prisintervall
1,1826 kr - 1,0644 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål
S-formade runda trådkrokar 3.0 mm 200.0 mm Stål

10253946

Prisintervall
2,8917 kr - 2,6026 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Allt material
    Stål