Meny Sök

Linjär kulbussning 12.0 22.0 32.0 Nickelpläterat stål

Nickelpläterade Superball öppna linjära bussningar med kullager används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. De klarar tre gånger så mycket belastning som vanliga bussningar och har en 27 gånger längre livslängd. Har en öppen utformning som tillåter användning med stödskenor för skaft.
Artikelnummer:

20157937

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 290,9886 kr
10 - 19 261,9008 kr
20 - 49 247,3016 kr
50 - 99 232,813 kr
100 + 203,7252 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

290,99 kr

1 x 290,9886 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Dyn. load C max. N 1260.0
Static load C0 max. N 1290.0
Vikt g 18.0
Material Nickelpläterat stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss