Meny Sök

Superball öppna linjära bussningar med kullager

I lager

Super Ball öppna linjära kulbussningar används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar och är endast avsedd för användning med härdade axlar. Har öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med axelstödskenor.

Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

  • Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar.
  • Har en öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med stödskenor för skaft.
  • Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna.
Material: Nickelpläterat stål, Stål Serienummer: SRL1743, SRL1742

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 w1 Köp
460,3073 kr - 657,5484 kr Fråga angående leveranstidhär
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
289,4668 kr - 413,4904 kr 2 I lager
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
375,4737 kr - 536,4581 kr 2 I lager
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
767,3744 kr - 1 096,2659 kr Fråga angående leveranstidhär
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
216,1321 kr - 308,7098 kr 6 I lager
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
240,1859 kr - 343,0891 kr 8 I lager
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
204,6332 kr - 292,2828 kr 11 I lager
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
241,0072 kr - 344,2625 kr 28 I lager
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
767,6091 kr - 1 096,618 kr 4 I lager
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
398,4715 kr - 569,312 kr 13 I lager
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
569,8987 kr - 814,074 kr 6 I lager
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
181,1661 kr - 258,8422 kr 5 I lager
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
319,27 kr - 456,0832 kr 17 I lager
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
649,8042 kr - 928,3588 kr Fråga angående leveranstidhär
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
Linjär kulbussning 30.0 47.0 68.0 Nickelpläterat stål

20157975

Prisintervall
657,5484 kr - 460,3073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Nickelpläterat stål

20157951

Prisintervall
413,4904 kr - 289,4668 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Nickelpläterat stål

20157968

Prisintervall
536,4581 kr - 375,4737 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Linjär kulbussning 50.0 75.0 100.0 Nickelpläterat stål

20157999

Prisintervall
1 096,2659 kr - 767,3744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Linjär kulbussning 12.0 22.0 32.0 Nickelpläterat stål

20157937

Prisintervall
308,7098 kr - 216,1321 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Linjär kulbussning 16.0 26.0 36.0 Nickelpläterat stål

20157944

Prisintervall
343,0891 kr - 240,1859 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Linjär kulbussning 16.0 26.0 36.0 Stål

20157135

Prisintervall
292,2828 kr - 204,6332 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Stål

20157159

Prisintervall
344,2625 kr - 241,0072 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Linjär kulbussning 50.0 75.0 100.0 Stål

20157234

Prisintervall
1 096,618 kr - 767,6091 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Linjär kulbussning 30.0 47.0 68.0 Stål

20157197

Prisintervall
569,312 kr - 398,4715 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Linjär kulbussning 40.0 62.0 80.0 Stål

20157210

Prisintervall
814,074 kr - 569,8987 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Linjär kulbussning 12.0 22.0 32.0 Stål

20157111

Prisintervall
258,8422 kr - 181,1661 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Stål

20157173

Prisintervall
456,0832 kr - 319,27 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Linjär kulbussning 40.0 62.0 80.0 Nickelpläterat stål

20157982

Prisintervall
928,3588 kr - 649,8042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20