Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Total diameter | Totallängd | Material | Total bredd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,4247 kr - 57,4106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
80,9463 kr - 85,0276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
28,5148 kr - 35,3715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
167,7426 kr - 176,4494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,4148 kr - 28,9774 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
221,8882 kr - 233,7241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
24,5598 kr - 30,4739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
94,4885 kr - 256,6789 kr | 250 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
139,745 kr - 402,06 kr | 410 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
115,7801 kr - 238,2801 kr | 332 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
32,6094 kr - 88,978 kr | 197 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
33,4283 kr - 34,0561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
42,6577 kr - 111,2979 kr | 250 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
28,7201 kr - 29,3479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
10,6415 kr - 22,3473 kr | 400 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
114,6119 kr - 310,3674 kr | 279 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
||
84,9465 kr - 230,1363 kr | 1811 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
57,5057 kr - 149,9053 kr | 1251 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
149,3458 kr - 404,7745 kr | 675 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
||
177,0942 kr - 461,7808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.