Meny Sök

Täckhatt för skruv 14.8 mm PA Naturfärgad

Den här brickan kan användas med motsvarande skyddshatt (beställs separat). Tillsammans kläms de runt skruvhuvudet och utgör en estetiskt tilltalande skyddslösning. Av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

006106100001

7746 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,6637 kr
1000 + 0,4755 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

331,85 kr

500 x 0,6637 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 6.4 mm
Komponenttyp Bricka
Typ r2
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss