Meny Sök

Konisk plugg (ID) Svart Silikon

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Black and made from Silicone.
Artikelnummer:

35-UP102H

7042 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,4261 kr
1000 + 1,6315 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

342,61 kr

100 x 3,4261 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 3.2 mm
BH 19.1 mm
D 6.4 mm
Färg Svart
Material Silikon
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss