Covered Tapered Plugs har konvexa kanter som garanterar en säker passform. Har en push-fit-design som gör den enkel att använda och ta bort. Används för rör, blindhål och möbler.
Material: Silikon Färg: Grå, Gul, Grön, Vit, Röd, Svart, Rosa, Lila, Blå, Genomskinlig Serienummer: SR5751
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | H | D | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,9145 kr - 20,6911 kr | 590 I lager |
|
Grön
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
11,9786 kr - 27,9903 kr | 400 I lager |
|
Blå
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
2
|
||
1,6804 kr - 3,5289 kr | 11321 I lager |
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Tryckmontering
|
||
4,9061 kr - 5,5297 kr | 1253 I lager |
|
Lila
|
1 in
25.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Tryckmontering
|
||
10,5355 kr - 24,3407 kr | 231 I lager |
|
Grön
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
25,2575 kr - 43,1317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Blå
|
1.748 in
44.4 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2
|
||
4,748 kr - 5,3573 kr | 396 I lager |
|
Grön
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Tryckmontering
|
||
10240885 | 2,0538 kr - 4,3131 kr | 6000 I lager |
|
Röd
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tryckmontering
|
|
2,1919 kr - 2,4847 kr | 7814 I lager |
|
Gul
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Tryckmontering
|
||
0,9996 kr - 0,9996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Rosa
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Tryckmontering
|
||
1,7422 kr - 1,982 kr | 2527 I lager |
|
Vit
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Tryckmontering
|
||
5,0337 kr - 5,6589 kr | 1094 I lager |
|
Rosa
|
1 in
25.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Tryckmontering
|
||
10240939 | 7,8134 kr - 18,2178 kr | 12246 I lager |
|
Gul
|
1 in
25.4 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Tryckmontering
|
|
7,2101 kr - 15,1413 kr | 1409 I lager |
|
Grön
|
1 in
25.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Tryckmontering
|
||
9,2496 kr - 19,4243 kr | 402 I lager |
|
Grå
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Tryckmontering
|
||
16,6219 kr - 38,3058 kr | 260 I lager |
|
Genomskinlig
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta