Meny Sök

tätande skruvar med knapphuvud

I lager

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
75 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
30,6783 kr - 47,1976 kr 56 I lager
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
20.0
5.6
35,472 kr - 54,5722 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
25.0
6.8
38,3481 kr - 58,997 kr 273 I lager
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
25.0
8.5
43,8606 kr - 67,4778 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
30.0
10.6
43,8606 kr - 67,4778 kr 13 I lager
21.0
6.6
316 Rostfritt stål
8.0
M12
20.0
12.9
19,893 kr - 30,6047 kr 271 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
8.0
3.6
19,6533 kr - 30,236 kr 82 I lager
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
6.0
3.6
28,761 kr - 44,2477 kr 1832 I lager
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
16.0
6.8
30,6783 kr - 47,1976 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
25.0
6.8
43,8606 kr - 67,4778 kr 107 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
16.0
10.6
29,7197 kr - 45,7226 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
20.0
6.8
31,8768 kr - 49,0412 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
30.0
6.8
43,8606 kr - 67,4778 kr 41 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
25.0
10.6
26,8437 kr - 41,2978 kr 434 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
16.0
4.5
29,7197 kr - 45,7226 kr 56 I lager
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
16.0
5.6
36,191 kr - 55,6783 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
16.0
8.5
43,8606 kr - 67,4778 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
20.0
10.6
31,6371 kr - 48,6726 kr 218 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
12.0
6.8
28,5213 kr - 43,8791 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
10.0
5.6
32,8355 kr - 50,5162 kr 573 I lager
10.5
3.3
316 Rostfritt stål
4.0
M6
16.0
6.8
  • av 4
Knapphuvud Tätande skruv M5 20.0 316 Rostfritt stål

20225971

Prisintervall
47,1976 kr - 30,6783 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 25.0 316 Rostfritt stål

20226015

Prisintervall
54,5722 kr - 35,472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 25.0 316 Rostfritt stål

20226060

Prisintervall
58,997 kr - 38,3481 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 30.0 316 Rostfritt stål

20226114

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 20.0 316 Rostfritt stål

20226138

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

20224417

Prisintervall
30,6047 kr - 19,893 kr

Lagernivåer
271 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20224400

Prisintervall
30,236 kr - 19,6533 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20224578

Prisintervall
44,2477 kr - 28,761 kr

Lagernivåer
1832 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20224592

Prisintervall
47,1976 kr - 30,6783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 16.0 303 Rostfritt stål

20224660

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 20.0 303 Rostfritt stål

20224585

Prisintervall
45,7226 kr - 29,7197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

20224608

Prisintervall
49,0412 kr - 31,8768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 25.0 303 Rostfritt stål

20224684

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 16.0 316 Rostfritt stål

20225919

Prisintervall
41,2978 kr - 26,8437 kr

Lagernivåer
434 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M5 16.0 316 Rostfritt stål

20225964

Prisintervall
45,7226 kr - 29,7197 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 16.0 316 Rostfritt stål

20226046

Prisintervall
55,6783 kr - 36,191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 20.0 316 Rostfritt stål

20226091

Prisintervall
67,4778 kr - 43,8606 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 12.0 316 Rostfritt stål

20225988

Prisintervall
48,6726 kr - 31,6371 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 10.0 316 Rostfritt stål

20225940

Prisintervall
43,8791 kr - 28,5213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 16.0 316 Rostfritt stål

20225995

Prisintervall
50,5162 kr - 32,8355 kr

Lagernivåer
573 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0