Meny Sök

Tätningsbricka M3 14.5 316 Rostfritt stål

Tätningsbrickor är utformade för att skapa en tät försegling mellan två komponenter, och förhindra att föroreningar eller ämnen tränger in eller ut. Silikonet på brickan bidrar till bättre passning mot ytan och fyller i små öppningar eller brister. Av rostfritt stål, kan återanvändas och klarar temperaturer från -75 °C till +205 °C.
Artikelnummer:

20219673

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 111,3802 kr
50 - 99 89,1042 kr
100 - 199 82,6823 kr
200 - 499 76,7232 kr
500 + 71,1936 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

111,38 kr

1 x 111,3802 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd d1 M3
d2 14.5
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss