Tätningsbrickor används för att åstadkomma tillförlitlig och effektiv tätning. Den har en design som skapar en tät försegling mellan två ytor, vilket förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.
Denna serie tätningsbrickor har en o-ring i silikon som hjälper brickan att passa ytan och fylla mellanrum eller smärre brister. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Tätningsbrickor används ofta i industriell utrustning och fordonsindustrin. De kan återanvändas och är resistenta mot temperaturer på -75 C till +205 C.
Material: 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0180
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | För tråd d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73,3294 kr - 114,7216 kr | 100 I lager |
14.5
|
M3
|
||
| 74,3973 kr - 116,3923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.5
|
M3
|
||
| 76,5331 kr - 119,7337 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.5
|
M5
|
||
| 72,2615 kr - 113,0509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.5
|
M5
|
||
| 77,601 kr - 121,4044 kr | 89 I lager |
25.5
|
M6
|
||
| 79,7368 kr - 124,7459 kr | 14 I lager |
25.5
|
M10
|
||
| 74,3973 kr - 116,3923 kr | 68 I lager |
25.5
|
M12
|
||
| 75,4652 kr - 118,063 kr | 34 I lager |
25.5
|
M4
|
||
| 78,6689 kr - 123,0752 kr | 1 I lager |
25.5
|
M8
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta