Meny Sök

Teleskopiska universalkopplingar

I lager

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
  • Böjningsvinkel per led är max 45 .
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: Stål Serienummer: SRR3680

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 I3 slaglängd l1 min l1 max l2 d3 d2 Köp
1 448,5215 kr - 1 810,6814 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
1 448,5215 kr - 1 810,6814 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
1 796,9838 kr - 2 246,2888 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
2 161,7415 kr - 2 702,2064 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
65.0
310.0
375.0
108.0
52.0
50.0
1 488,9058 kr - 1 861,1027 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
130.0
300.0
430.0
68.0
32.0
32.0
2 256,0896 kr - 2 820,053 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
1 488,9058 kr - 1 861,1027 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
2 161,7415 kr - 2 702,2064 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
1 330,3206 kr - 1 662,8417 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
1 377,908 kr - 1 722,3555 kr 6 I lager
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
1 860,6304 kr - 2 325,7585 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
220.0
420.0
640.0
82.0
42.0
42.0
1 377,908 kr - 1 722,3555 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
30.0
170.0
200.0
60.0
29.0
28.0
1 377,908 kr - 1 722,3555 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
1 330,3206 kr - 1 662,8417 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
30.0
160.0
190.0
56.0
26.0
25.0
1 796,9838 kr - 2 246,2888 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
50.0
250.0
300.0
82.0
42.0
42.0
1 330,3206 kr - 1 662,8417 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
60.0
180.0
240.0
48.0
22.0
22.0
1 290,9991 kr - 1 613,7193 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
1 860,6304 kr - 2 325,7585 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
300.0
500.0
800.0
82.0
42.0
42.0
1 290,9991 kr - 1 613,7193 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
40.0
160.0
200.0
48.0
22.0
22.0
1 488,9058 kr - 1 861,1027 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
80.0
240.0
320.0
68.0
32.0
32.0
  • av 4
Teleskopisk universalkoppling 16.0 190.0 220.0 Stål

20213886

Prisintervall
1 810,6814 kr - 1 448,5215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 210.0 250.0 Stål

20213930

Prisintervall
1 810,6814 kr - 1 448,5215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 270.0 340.0 Stål

20213947

Prisintervall
2 246,2888 kr - 1 796,9838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 310.0 375.0 Stål

20213954

Prisintervall
2 702,2064 kr - 2 161,7415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    310.0
  • l1 max
    375.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 300.0 430.0 Stål

20214029

Prisintervall
1 861,1027 kr - 1 488,9058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    430.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 500.0 745.0 Stål

20214081

Prisintervall
2 820,053 kr - 2 256,0896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 400.0 630.0 Stål

20214098

Prisintervall
1 861,1027 kr - 1 488,9058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Teleskopisk universalkoppling 25.0 295.0 345.0 Stål

20213909

Prisintervall
2 702,2064 kr - 2 161,7415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 180.0 225.0 Stål

20213923

Prisintervall
1 662,8417 kr - 1 330,3206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 200.0 270.0 Stål

20213978

Prisintervall
1 722,3555 kr - 1 377,908 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 420.0 640.0 Stål

20214036

Prisintervall
2 325,7585 kr - 1 860,6304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    640.0
Teleskopisk universalkoppling 14.0 170.0 200.0 Stål

20214449

Prisintervall
1 722,3555 kr - 1 377,908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    170.0
  • l1 max
    200.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 220.0 300.0 Stål

20214425

Prisintervall
1 722,3555 kr - 1 377,908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopisk universalkoppling 12.0 160.0 190.0 Stål

20213879

Prisintervall
1 662,8417 kr - 1 330,3206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    190.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 250.0 300.0 Stål

20213893

Prisintervall
2 246,2888 kr - 1 796,9838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    300.0
Teleskopisk universalkoppling 10.0 180.0 240.0 Stål

20213961

Prisintervall
1 662,8417 kr - 1 330,3206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    240.0
Teleskopisk universalkoppling 10.0 140.0 170.0 Stål

20213862

Prisintervall
1 613,7193 kr - 1 290,9991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Teleskopisk universalkoppling 20.0 500.0 800.0 Stål

20214074

Prisintervall
2 325,7585 kr - 1 860,6304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    800.0
Teleskopisk universalkoppling 10.0 160.0 200.0 Stål

20213916

Prisintervall
1 613,7193 kr - 1 290,9991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    200.0
Teleskopisk universalkoppling 16.0 240.0 320.0 Stål

20213985

Prisintervall
1 861,1027 kr - 1 488,9058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    240.0
  • l1 max
    320.0