Meny Sök

Tillbehör till fiber

I lager

Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inkluderar (alla) Längd på distans Typ Köp
30,3212 kr - 30,3212 kr 11 I lager
14.0 mm
Avståndshållare
88,6058 kr - 88,6058 kr 102 I lager
32.0 mm
Stapelpelare
Svart;Nylon 6/6;Tillbehör till fiberrullar;Avståndshållare;14.0 mm;(L)

10312438

Prisintervall
30,3212 kr - 30,3212 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Monteringsnit
  • Typ
    Avståndshållare
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Svart Nylon 6/6 Tillbehör till fiberrullar Stapelpelare 32.0 mm (L)

10312698

Prisintervall
88,6058 kr - 88,6058 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Fjädrande clips
  • Typ
    Stapelpelare
  • Längd på distans
    32.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6