Meny Sök

Timglasformade knoppar - gängad insats

I lager

Timglasformade knoppar med stabil och behaglig greppyta. De här hållbara knopparna passar på gängade tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Knoppmaterial Total höjd Köp
222,0919 kr - 616,9887 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Zinkpläterat stål
Female
Stål
29.0 mm
442,7211 kr - 1 098,6372 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Zinkpläterat stål
Female
Stål
42.0 mm
199,4142 kr - 465,1952 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
24.0 mm
453,2005 kr - 951,721 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
37.0 mm
352,0634 kr - 873,7792 kr 10 I lager
M8
Zinkpläterat stål
Hane
Stål
53.0 mm
182,3295 kr - 425,33 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
28.0 mm
285,9634 kr - 667,9384 kr 99 I lager
M8
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
43.0 mm
578,732 kr - 1 215,3372 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
60.0 mm
156,098 kr - 433,4315 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Zinkpläterat stål
Hane
Stål
28.0 mm
148,8409 kr - 196,8073 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Zinkpläterat stål
Female
Stål
18.0 mm
249,6655 kr - 693,8778 kr 6 I lager
M8
Zinkpläterat stål
Hane
Stål
43.0 mm
390,6875 kr - 970,0233 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Zinkpläterat stål
Female
Stål
37.0 mm
196,8073 kr - 413,2954 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
18.0 mm
264,3645 kr - 616,9887 kr 134 I lager
M6
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
29.0 mm
513,1956 kr - 1 077,7108 kr 149 I lager
M10
Rostfritt stål
Female
Rostfritt stål
42.0 mm
169,1729 kr - 469,6682 kr 9 I lager
M6
Zinkpläterat stål
Female
Stål
24.0 mm
513,4868 kr - 1 274,3341 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Zinkpläterat stål
Hane
Stål
60.0 mm
211,5135 kr - 493,4268 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
36.0 mm
412,1226 kr - 865,4575 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Rostfritt stål
Hane
Rostfritt stål
53.0 mm
Vred med grepp 25.0 mm M6 Stål Svart

10209554

Prisintervall
616,9887 kr - 222,0919 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 36.0 mm M10 Stål Svart

10209592

Prisintervall
1 098,6372 kr - 442,7211 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 20.0 mm M6 Rostfritt stål Naturfärgad

10209639

Prisintervall
465,1952 kr - 199,4142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 32.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10209677

Prisintervall
951,721 kr - 453,2005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 32.0 mm M8 Stål Svart

10209585

Prisintervall
873,7792 kr - 352,0634 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    53.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 16.0 mm M6 Rostfritt stål Naturfärgad

10209622

Prisintervall
425,33 kr - 182,3295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    28.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 25.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

10209660

Prisintervall
667,9384 kr - 285,9634 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    43.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 36.0 mm M12 Rostfritt stål Naturfärgad

10209707

Prisintervall
1 215,3372 kr - 578,732 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 16.0 mm M6 Stål Svart

10209523

Prisintervall
433,4315 kr - 156,098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 16.0 mm M5 Stål Svart

10209516

Prisintervall
196,8073 kr - 148,8409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 25.0 mm M8 Stål Svart

10209561

Prisintervall
693,8778 kr - 249,6655 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    43.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7318190090
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 32.0 mm M10 Stål Svart

10209578

Prisintervall
970,0233 kr - 390,6875 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 16.0 mm M5 Rostfritt stål Naturfärgad

10209615

Prisintervall
413,2954 kr - 196,8073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Total höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 25.0 mm M6 Rostfritt stål Naturfärgad

10209653

Prisintervall
616,9887 kr - 264,3645 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 36.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

10209691

Prisintervall
1 077,7108 kr - 513,1956 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    42.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 20.0 mm M6 Stål Svart

10209530

Prisintervall
469,6682 kr - 169,1729 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Female
Vred med grepp 36.0 mm M12 Stål Svart

10209608

Prisintervall
1 274,3341 kr - 513,4868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 20.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

10209646

Prisintervall
493,4268 kr - 211,5135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane
Vred med grepp 32.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

10209684

Prisintervall
865,4575 kr - 412,1226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    53.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
  • Typ av montage
    Hane