Meny Sök

Transistorisolatorer - Kudde

I lager

De isolerande kuddarna har hög värmeledningsförmåga samtidigt som de isolerar den strömförande enheten från metalldelar. De innehåller inga giftiga ämnen och tål lösningsmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total bredd Köp
25,3778 kr - 25,3778 kr Fråga angående leveranstidhär
28.7 mm
16.0 mm
32,5097 kr - 32,5097 kr 291 I lager
35.8 mm
20.6 mm
Transistorisolator 28.7 mm (L) 16.0 mm (W) Grå

10321973

Prisintervall
25,3778 kr - 25,3778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Silikongummi;glasfiber
  • Typ
    Isolatordyna
  • Håldiameter
    3.7 mm
  • Totallängd
    28.7 mm
Transistorisolator 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Grå

10321966

Prisintervall
32,5097 kr - 32,5097 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Silikongummi;glasfiber
  • Typ
    Isolatordyna
  • Håldiameter
    3.73 mm
  • Totallängd
    35.8 mm