Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
978,9773 kr - 1 223,7585 kr 14 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
316 Rostfritt stål
8739.0
864,8966 kr - 1 017,558 kr 7 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
316 Rostfritt stål
10.191
726,6953 kr - 908,4429 kr 3 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
12.191
3 278,1895 kr - 3 856,6722 kr 2 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
316 Rostfritt stål
13.640
497,3032 kr - 621,5737 kr 72 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
10.191
1 090,8428 kr - 1 283,3402 kr 10 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
13.640
1 834,3979 kr - 2 158,1004 kr Fråga angående leveranstidhär
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
316 Rostfritt stål
17.640
1 349,7703 kr - 1 587,90 kr 3 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
17.640
849,6366 kr - 999,5844 kr 10 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
316 Rostfritt stål
10.191
1 230,2748 kr - 1 447,3666 kr 2 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
316 Rostfritt stål
12.191
607,5689 kr - 759,4181 kr 21 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
316 Rostfritt stål
8739.0
1 590,9766 kr - 1 871,7972 kr 23 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Rostfritt stål
10.191
2 321,9791 kr - 2 731,6974 kr 1 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
316 Rostfritt stål
12.191
636,4891 kr - 848,7198 kr 7 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Stål
12.191
1 823,4452 kr - 2 279,245 kr 17 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Stål
25.094
790,3196 kr - 929,8131 kr 95 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Stål
28.547
546,2829 kr - 682,8536 kr 43 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Stål
23.094
977,1313 kr - 1 221,3526 kr 37 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Stål
25.094
1 054,0466 kr - 1 317,589 kr 28 I lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Stål
26.547
314,9218 kr - 419,9019 kr 10 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Stål
15.640
  • av 21
Trapetsskruv TR10 x 2 1500.0 316 Rostfritt stål

20150136

Prisintervall
1 223,7585 kr - 978,9773 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1500.0 316 Rostfritt stål

20150167

Prisintervall
1 017,558 kr - 864,8966 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR14 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150228

Prisintervall
908,4429 kr - 726,6953 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR16 x 4 3000.0 316 Rostfritt stål

20150280

Prisintervall
3 856,6722 kr - 3 278,1895 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150174

Prisintervall
621,5737 kr - 497,3032 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR16 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150266

Prisintervall
1 283,3402 kr - 1 090,8428 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1500.0 316 Rostfritt stål

20150327

Prisintervall
2 158,1004 kr - 1 834,3979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150341

Prisintervall
1 587,90 kr - 1 349,7703 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR12 x 3 1000.0 316 Rostfritt stål

20150181

Prisintervall
999,5844 kr - 849,6366 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR14 x 3 1500.0 316 Rostfritt stål

20150211

Prisintervall
1 447,3666 kr - 1 230,2748 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR10 x 2 1000.0 316 Rostfritt stål

20150143

Prisintervall
759,4181 kr - 607,5689 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR12 x 3 3000.0 316 Rostfritt stål

20150198

Prisintervall
1 871,7972 kr - 1 590,9766 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR14 x 3 3000.0 316 Rostfritt stål

20150235

Prisintervall
2 731,6974 kr - 2 321,9791 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR14 x 3 3000.0 Stål

20151041

Prisintervall
848,7198 kr - 636,4891 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR28 x 5 3000.0 Stål

20151454

Prisintervall
2 279,245 kr - 1 823,4452 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1000.0 Stål

20151515

Prisintervall
929,8131 kr - 790,3196 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR26 x 5 1000.0 Stål

20151386

Prisintervall
682,8536 kr - 546,2829 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR28 x 5 1500.0 Stål

20151423

Prisintervall
1 221,3526 kr - 977,1313 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR30 x 6 1500.0 Stål

20151478

Prisintervall
1 317,589 kr - 1 054,0466 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR18 x 4 1000.0 Stål

20151157

Prisintervall
419,9019 kr - 314,9218 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0