Meny Sök

Trappformade genomföringar

I lager

Den trappformade hylsan kan kapas till dina specifika krav, och kan anpassas till en mängd olika kabeldiametrar. Skyddar kablar som passerar genom paneler och fungerar som blindplugg tills dess att de kapas.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
2,5187 kr - 5,4293 kr 2750 I lager
21.0 mm
5.0 - 17.0 mm
2,7227 kr - 5,8287 kr 1143 I lager
26.0 mm
10.0 - 22.0 mm
1,931 kr - 4,1718 kr 18604 I lager
12.7 mm
5.0 - 9.0 mm
9,7922 kr - 9,7922 kr 953 I lager
1,2281 kr - 1,3646 kr Fråga angående leveranstidhär
26,1849 kr - 26,1849 kr 947 I lager
11,8793 kr - 11,8793 kr Fråga angående leveranstidhär
2,1311 kr - 2,1311 kr 8000 I lager
28,404 kr - 28,404 kr Fråga angående leveranstidhär
Trappformad genomföring 5.0 mm 17.0 mm (DIA) Svart

10376867

Prisintervall
5,4293 kr - 2,5187 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 17.0 mm
  • Håldiameter
    21.0 mm
  • Total höjd
    27.5 mm
Trappformad genomföring 10.0 mm 22.0 mm (DIA) Svart

10376874

Prisintervall
5,8287 kr - 2,7227 kr

Lagernivåer
1143 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 22.0 mm
  • Håldiameter
    26.0 mm
  • Total höjd
    29.5 mm
Trappformad genomföring 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Svart

10376850

Prisintervall
4,1718 kr - 1,931 kr

Lagernivåer
18604 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 9.0 mm
  • Håldiameter
    12.7 mm
  • Total höjd
    32.5 mm
Vinklad genomföring 18.0 mm 37.5 mm

10148181

Prisintervall
9,7922 kr - 9,7922 kr

Lagernivåer
953 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Total höjd
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 11.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Svart Silikongummi

10638538

Prisintervall
1,3646 kr - 1,2281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring, kantfattning 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Svart EPDM

10313701

Prisintervall
26,1849 kr - 26,1849 kr

Lagernivåer
947 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring, kantfattning 10.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Svart EPDM

10313695

Prisintervall
11,8793 kr - 11,8793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Commodity Code
    3926909790
Trappformad genomföring (DIA) Svart

10336342

Prisintervall
2,1311 kr - 2,1311 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Total höjd
    29.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring, kantfattning 13.8 mm 16.3 mm 13.8 mm Svart EPDM

10313718

Prisintervall
28,404 kr - 28,404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
  • Commodity Code
    3926909790