Meny Sök

Tryckknapp - Plast, utanpåliggande

I produktion

Dessa fjäderbelastade brytare för start/stopp aktiveras med ett tryck och är märkta 10 A vid 600 VAC med petsäkra skruvterminaler. De uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
Fråga angående leveranstidhär
1NO & 1NC
Svart:Vit
Fråga angående leveranstidhär
1NO & 1NC
Röd;Grön
187,1411 kr - 420,3352 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO & 1NC
Svart:Vit
Fråga angående leveranstidhär
1NO & 1NC
Svart:Vit
Fråga angående leveranstidhär
1NO & 1NC
Röd;Grön
187,1411 kr - 420,3352 kr Fråga angående leveranstidhär
1NO & 1NC
Röd;Grön
Handbrytare IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Svart:Vit

10211557


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knapptyp
    Förlängd knapp
  • Färg
    Svart:Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handbrytare IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Röd;Grön

10211540


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knapptyp
    Förlängd knapp
  • Färg
    Röd;Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handbrytare IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Svart:Vit

10211519

Prisintervall
420,3352 kr - 187,1411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knapptyp
    Förlängd knapp
  • Färg
    Svart:Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handbrytare IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Svart:Vit

10212103


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knapptyp
    Förlängd knapp
  • Färg
    Svart:Vit
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handbrytare IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Röd;Grön

10212097


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knapptyp
    Förlängd knapp
  • Färg
    Röd;Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65
Handbrytare IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Röd;Grön

10211502

Prisintervall
420,3352 kr - 187,1411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knapptyp
    Förlängd knapp
  • Färg
    Röd;Grön
  • Typ av kretsarrangemang
    1NO & 1NC
  • Bredd
    30.0 mm
  • Typ
    IP 65