Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7603 kr - 1,5243 kr | 31500 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 1,5189 kr - 2,5802 kr | 42000 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
||
| 1,123 kr - 1,3588 kr | 53900 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,9719 kr - 2,214 kr | 30000 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.157 - 0.157 in
4 - 4.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,6066 kr - 0,8492 kr | 97900 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,6745 kr - 1,5165 kr | 50000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.209 - 0.244 in
5.3 - 6.2 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,9024 kr - 2,0142 kr | 72300 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6125 kr - 3,6456 kr | 51200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 0,7582 kr - 1,2285 kr | 350 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 1,9684 kr - 3,2461 kr | 40030 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,87 kr - 1,4416 kr | 74 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7148 kr - 1,2095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 1,2086 kr - 2,7134 kr | 22000 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2574 kr - 2,8466 kr | 21000 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,7086 kr - 1,4208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 1,219 kr - 1,8772 kr | 23672 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3654 kr - 2,7546 kr | 12600 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6302 kr - 1,2633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,9375 kr - 1,4283 kr | 57617 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.39 in
9.91 mm
|
||
| 1,0012 kr - 1,2115 kr | 84000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta