Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av naturfärgad nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

092000400002

5788 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5757 kr
1000 + 1,2257 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

787,85 kr

500 x 1,5757 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 23.0 mm
Huvuddiameter 18.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.0 - 7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.0 - 19.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss