Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
303 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
2,298 kr - 2,298 kr 128847 I lager
Svart
Nylon 6/6
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
2
3,7056 kr - 3,7056 kr 746 I lager
Svart
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
2
2,6284 kr - 2,6284 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
1,6661 kr - 1,6661 kr 3978 I lager
Svart
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
6,3053 kr - 6,3053 kr 3888 I lager
7.0 mm
Genomskinlig
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
1,623 kr - 1,8097 kr 11903 I lager
3.0 mm
Genomskinlig
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
0,9723 kr - 1,3371 kr 2990 I lager
Svart
Nylon 6/6
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
2,3124 kr - 2,3124 kr 15793 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
16 mm
2.5 - 8.0 mm
2
4,7828 kr - 4,7828 kr 2745 I lager
Svart
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
2
3,3321 kr - 3,3321 kr 6200 I lager
Svart
Nylon 6/6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
2
1,1174 kr - 1,5368 kr 331000 I lager
Svart
Nylon 6/6
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
2,4704 kr - 2,4704 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
1,1292 kr - 1,4506 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6/6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
1,7809 kr - 1,9246 kr 13430 I lager
Svart
Nylon 6/6
11.0 mm
20.3 - 29.2 mm
1,5799 kr - 1,5799 kr 33093 I lager
4.8 mm
Genomskinlig
PP
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
1,6804 kr - 1,6804 kr 105196 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
3,1311 kr - 3,1311 kr 49219 I lager
Svart
Nylon 6/6
16 mm
1.4 - 13.0 mm
2
1,62 kr - 2,00 kr 1137 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
2,4574 kr - 2,4704 kr 141949 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
10021781 1,9533 kr - 1,9533 kr 2376 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
  • av 16
Trycknit 3.8 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Svart

10102756

Prisintervall
2,298 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
128847 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.9 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.8 - 13.5 mm
Trycknit 2.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Svart

10102763

Prisintervall
3,7056 kr - 3,7056 kr

Lagernivåer
746 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.6 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.4 - 12.7 mm
Trycknit 0.7 mm 5.0 mm Nylon 6/6 Svart

10103531

Prisintervall
2,6284 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 5.0 mm
Trycknit 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Svart

10265918

Prisintervall
1,6661 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
3978 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 16.5 mm
Trycknit 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Genomskinlig

10278994

Prisintervall
6,3053 kr - 6,3053 kr

Lagernivåer
3888 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    34.8 mm
  • Huvuddiameter
    30 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 25.0 mm
Trycknit 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Genomskinlig

10395738

Prisintervall
1,8097 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
11903 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 16.5 mm
Trycknit 0.9 mm 9.8 mm Nylon 6/6 Svart

10149249

Prisintervall
1,3371 kr - 0,9723 kr

Lagernivåer
2990 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.2 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.78 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.9 - 9.8 mm
Trycknit 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10266052

Prisintervall
2,3124 kr - 2,3124 kr

Lagernivåer
15793 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 8.0 mm
Trycknit 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10103586

Prisintervall
4,7828 kr - 4,7828 kr

Lagernivåer
2745 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    28.2 mm
  • Huvuddiameter
    21.8 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 - 10 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 20.0 mm
Trycknit 3.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Svart

10265963

Prisintervall
3,3321 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
6200 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 19.0 mm
Hullingförsedd nit 4.7 mm | 0.185 in 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in Nylon 6/6 Svart

10000694

Prisintervall
1,5368 kr - 1,1174 kr

Lagernivåer
331000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.2 mm
  • Huvuddiameter
    11.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.8 - 3.0 mm
Trycknit 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Svart

10103562

Prisintervall
2,4704 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    34.8 mm
  • Huvuddiameter
    30 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 25.0 mm
Trycknit 14.6 mm 38.7 mm Nylon 6/6 Svart

10149287

Prisintervall
1,4506 kr - 1,1292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    45.3 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.59 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    14.6 - 38.7 mm
Trycknit 20.3 mm 29.2 mm Nylon 6/6 Svart

10149324

Prisintervall
1,9246 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
13430 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    33.7 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.78 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    20.3 - 29.2 mm
Trycknit 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Genomskinlig

10278949

Prisintervall
1,5799 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
33093 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 13.0 mm
Trycknit 0.7 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10266021

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
105196 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 13.0 mm
Trycknit 1.4 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Svart

10266007

Prisintervall
3,1311 kr - 3,1311 kr

Lagernivåer
49219 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    16 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    8.7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.4 - 13.0 mm
Hullingförsedd nit 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Naturfärgad

10016596

Prisintervall
2,00 kr - 1,62 kr

Lagernivåer
1137 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Hullingförsedd nit 3.5 mm | 0.138 in 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10021026

Prisintervall
2,4704 kr - 2,4574 kr

Lagernivåer
141949 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.4 - 6.35 mm
Trycknit 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10021781

Prisintervall
1,9533 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
2376 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.7 mm