Meny Sök

Hullingförsedd nit 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm Nylon Naturfärgad

Detta hullingförsedda fästelement med platt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

167006000002

4238 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 14,4186 kr
250 - 999 10,1237 kr
1000 + 8,1575 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

720,93 kr

50 x 14,4186 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.8 mm
Huvuddiameter 19.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 5.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 12.2 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss