Meny Sök

Hullingförsedd nit 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med platt huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

167010069902

1396 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,0658 kr
500 - 999 4,6574 kr
1000 + 3,7231 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

606,58 kr

100 x 6,0658 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 17.9 mm
Huvuddiameter 23.8 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 7.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.3 - 11.2 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss