Meny Sök

Hullingförsedd nit 8.0 mm 3.3 mm 12.7 mm Nylon Naturfärgad

Barbed Rivet made from Nylon.
Artikelnummer:

167013000002

31478 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,6017 kr
500 - 999 3,5279 kr
1000 + 2,8167 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

460,17 kr

100 x 4,6017 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 16.8 mm
Huvuddiameter 12.7 mm
Kompatibla paneltjocklekar 3.3 - 12.7 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Type 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss