Meny Sök

Hullingförsedd nit 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Artikelnummer:

167102569902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,4582 kr
500 - 999 2,4542 kr
1000 + 1,8964 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

345,82 kr

100 x 3,4582 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11.0 mm
Huvuddiameter 9.1 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 4.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.7 - 6.0 mm
Färg Svart
Allt material Nylon 6/6
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ Euro-kula
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss